Industry Online Support
Technical Forum
10.04.2012 13:30 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Hallo kontaktloser, anbei 2 Beispiele. 1. Zwei Meldetexte, einer für AUS und einer für EIN 2. sowas ähnliches wie Nachbar bereits vorgeschlagen hat. Nur habe ich ein Analog MUX verwendet, welches 1 oder 0 anzeigt. Die Zustandsanzeige von Funktionsblöcken ist nur mit einer LOGO! 0BA7 in Verbindung mit einem TD E-Stand 7 möglich. Hättest eigentlich eine Fehlermeldung im Infofenster sehen müssen. Also ich hatte zumindest eine, als ich den Download starten wollte. Viele Grüße DateianhangSchaltplan.zip (96 Downloads) |
Folgen Sie uns auf