Industry Online Support
Technical Forum
18.01.2013 13:39 | |
Beigetreten: 04.11.2011 Letzter Bes: 09.11.2015 Beiträge: 36 Bewertung: (10) |
Die Konfiguration eines OEM-WP Reglers hängt ganz stark von dem verwendeten Regler Typ und der Version ab. Grundsätzlich sind die dazu notwendigen Parameter, für das Trinkwasser, auch in dem betreffenden Abschnitt der Dokumentation unter Parameter zu finden. Abschnitt Trinkwasser-Speicher Seite 57: Parameter 5060 - "Fachmann" - Elektroeinsatz Betriebsart (Default: Ersatz) Parameter5061 - "Fachmann" - Elektroeinsatz Freigabe (Default "Trinkwasser Freigabe") Anschluss z.B. an Relaisausgang QX1 => Parameter 5890 - "Inbetriebsetzung" - "Elektroeinsatz TWW K6" Die Seiten 163 bis 164 mit Beschreibung der Funktionen habe ich Ihnen als PDF beigelegt. Bitte beachten Sie die entsprechenden Berechtigungen zur Inbetriebnahme. Mit freundlichen Grüssen Siemens Support DateianhangC:\_Support\HCS\RVS61\RVS61,41_HW-B_Trinkwasser-Speicher.pdf (385 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
21.01.2013 14:50 | |
Beiträge: 32 Bewertung: (1) |
Danke, hat bestens geklappt! Schönen Gruß |
Folgen Sie uns auf