08.07.2022 09:57 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 1430 Bewertung: (143)
|
SiePortal vereint unsere Industry Mall mit dem Siemens Online Support (SIOS) zu einer gemeinsamen, integrierten Plattform. So kann von den Vorteilen profitiert werden, die SiePortal schon heute bietet:
Zunächst werden noch beide Ansichten, dass heißt sowohl die klassische Industry Mall- und Siemens Industry Online Support-Ansicht als auch die neue SiePortal-Ansicht, zur Verfügung stehen. Schritt für Schritt werden in den nächsten Jahren alle Funktionen der Industry Mall und des Siemens Industry Online Support in das neue Design überführt. Zusätzlich werden neue Funktionen implementiert. Wenn Sie neugierig geworden sind und die innovative Plattform SiePortal ausprobieren möchten, können Sie über die obigen Hyperlinks oder direkt über die folgende URL zugreifen: Hinweis: |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
08.07.2022 10:02 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 33855 Bewertung: (4210) |
Mir graut es jetzt schon davor ... |
Folgen Sie uns auf