06.07.2023 10:20 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 1430 Bewertung: (143)
|
Das TIA Portal bietet mehrere Möglichkeiten, Bibliotheken oder Elemente aus Bibliotheken miteinander oder mit Elementen aus dem Projekt zu vergleichen. Die Vergleichsmöglichkeiten können Sie nutzen, um mögliche Unterschiede zu ermitteln und anzeigen zu lassen. Grundsätzlich stehen Ihnen die folgenden Vergleichsarten zur Verfügung: Detailvergleich Bei dieser Vergleichsart können Sie zwei Typen oder zwei Instanzen miteinander vergleichen. Ebenso ist es möglich, mit dem Detailvergleich einen Typen mit einer Instanz zu vergleichen. Der Detailvergleich lässt sich in der Projektnavigation oder in einer Bibliothek starten. Vergleich über den Vergleichseditor Bei dieser Vergleichsart können Sie ein Gerät mit einer Bibliothek bzw. mit Bibliothekselementen vergleichen. Ebenso ist es möglich, zwei Bibliotheken und ihre Elemente mit anderen Bibliotheken im Vergleichseditor zu vergleichen, z. B. die Projektbibliothek mit einer globalen Bibliothek oder zwei globale Bibliotheken miteinander. Je nach den zu vergleichenden Objekten lässt sich der Vergleichseditor in der Projektnavigation oder in einer Bibliothek starten. Weitere Informationen sind im Handbuch beschrieben Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf