02.08.2023 06:44 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 1430 Bewertung: (143)
|
Durch Add-Ins erhalten Sie die Möglichkeit, die Funktionalität des TIA Portals zu erweitern. Die Unterstützung von Add-Ins erhalten Sie mit der Installation von "TIA Portal Openness". Überblick Add-Ins bieten eine komfortable Möglichkeit, die Funktionalität des TIA Portals über die Openness API zu erweitern. Add-Ins sind in .NET-basierten Programmiersprachen geschrieben. Add-Ins können von jedem entwickelt und verteilt werden, der eine TIA Portal Installation besitzt. Vorteile Add-Ins integrieren sich nahtlos in die TIA Portal-Umgebung. Add-Ins sind kontextabhängig. Das bedeutet, dass sie nur für die ausgewählten Objekte in einem TIA Portal-Projekt erscheinen. Add-Ins können auch Windows-Systemfunktionen, Datei- oder Netzwerkvorgänge ausführen und mit anderen Anwendungen interagieren. Weitere Informationen stehen im SiePortal Beitrag: TIA Add-Ins Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: August 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf