09.08.2025 16:32 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 35964 Bewertung:
|
Firmware-Update für SIMATIC PN/PN CouplerFirmware-Update für SIMATIC PN/PN Coupler - Letzte Änderung: neue Firmware-Version V6.0.1
Wenn ein Firmware-Update durchgeführt wird, ist immer dieneueste Versionzu verwenden, die für die jeweilige Artikelnummer zur Verfügung steht. Die vorherigen Stände der Firmware sind nur als Backup gedacht, um Ihnen auch ein Zurückrüsten auf die ursprüngliche Version zu ermöglichen. Durchführung des Firmware-Updates: Der Firmware-Update erfolgt online über PROFINET IO (mit STEP7 TIA Portal, STEP 7 SIMATIC Manager ab 5.5) Dabei gehen Sie folgendermaßen vor:
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf