6/7/2023 3:17 AM | |
Joined: 4/28/2023 Last visit: 5/18/2025 Posts: 1 Rating:
|
Buenas noches a todos Actualmente me encuentro comunicando un plc allen bradley 1100 con un variador g120 con referencia 6SL3210-1PE27-5UL0 y 6SL3244-0BB12-1BA1. Los estoy comunicando por medio de modbus rtu y para la aplicación estoy leyendo el registro de la corriente (40345) y la palabra de estado (40110), y escribiendo el main setpoint (40101) y la palabra de mando (control Word) (40100). La comunicación se esta efectuando normal, ya que cargo los datos del plc y obtengo el flujo de datos con el variador. Al arrancarlo en manual puedo probar referencia de velocidad, palabra de estado y corriente real. El problema es que cuando cargo la palabra de mando con el valor hex 047F. el variador la lee (lo verifico en el panel en el parámetro 2090) pero el variador no arranca. En el modo manual permite arrancar el variador, pero no prende al pasarlo a modo de control por bus de campo. algo curioso es que el estado “listo para arrancar" (bit 0 - palabra de estado) se deshabilita apenas cambio de control manual a control por bus de campo. Ya resetee los parámetros de fábrica y me guio del documento que adjunto para la parametrización del variador (stardrive V17) pero no encuentro razón porque el variador no permite el arranque. Cabe resaltar que en parámetro p0015 es 21. y la comunicacion mosbus rtu ya se encuentra establecida. SINAMICS G120C: Speed Control with S7-1200 via Modbus RTU (siemens.com)
modo manual desde el panel : en modo de control de deshabilita el bit 0 de la palabra de estado. y en diagnostico tengo estas señales cuando no cargo la palabra de mando cuando la cargo (047F) persiste la: OFF1 ENABLE MISSING SPEED CONTROLLER ENABLE las reviso en el tia portal pero estan activas. gracias por su atencion quedo atento a su respuesta |
Last edited by: Jen_Moderator at: 06/07/2023 10:19:24Headline translated. |
|
10/30/2023 10:40 PM | |
Posts: 5 Rating:
|
pudiste resolver? |
Follow us on