12.07.2021 09:28 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.06.2024 Beiträge: 33143 Bewertung: (4095) |
Interessant wäre ja zu wissen, mit welcher Steuerung soll dies realisiert werden? Welche Software? |
16.07.2021 06:56 | |
Beigetreten: 06.05.2010 Letzter Bes: 02.06.2024 Beiträge: 1966 Bewertung: (274)
|
Hallo, die Optimierung kann mehrere Stunden dauern. Für eine Optimierung müsstest Du eine Sollwertsprung von min. 10 K haben Zweites Kriterium wäre allerdings das Thema Sollwert min 2x Istwert. Hier wären, meiner Meinung nach, folgende Ansätze möglich. - Einsatz eines PID-Reglers CONT_C oder PID_3Step statt des PID_Temp Du arbeitest doch "nur" mit Heizen oder auch mit Kühlen? Da eine Fussbodenheizung sehr träge ist,stellt sich die Frage ob der Einsatz eines PID-Reglers hier wirklich technisch sinnvoll ist. Ich würde den Weg des 3-Punkt-Reglers (PID_3Step) anstreben. Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf