28.04.2022 03:47 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 35967 Bewertung:
|
Download Hotfix 3 STEP 7 V5.7 / STEP 7 Professional 2021Download Hotfix 3 STEP 7 V5.7 / STEP 7 Professional 2021 Auf dieser Seite finden Sie das neuste Hotfix für STEP 7 V5.7 bzw. STEP 7 Professional 2021 zum Download. STEP 7 Hotfixes sind kumulativ. Installationsvoraussetzung:
Für die Installation vom einem Hotfix ist es notwendig, dass STEP7 V5.7 oder STEP 7 Professional 2021 bereits auf Ihrem Rechner vorhanden ist bzw. installiert wurde. 1 Neuerungen und Änderungen gegenüber früheren Versionen 1.1 Was ist geändert gegenüber der Version STEP 7 V5.7? Allgemein
KOP/AWL/FUP-Bausteine programmieren
HW-Konfig
Um hohe Sicherheitsstandards zu gewährleisten, erfolgt ab STEP 7 V5.7 Hotfix 2 die Einführung eines Passwortschutzes beim Stecken einer CPU. Dies bedeutet, dass beim Stecken einer CPU automatisch die Schutzstufe 3 eingestellt wird. Wenn Sie die Hardware dann übersetzen, wird eine Meldung anzeigt, die darauf hinweist, dass diese CPU passwortgeschützt ist und ein Passwort eingegeben werden muss. Das Passwort wird in den Objekteigenschaften der CPU im Register "Schutz" eingegeben. Die Option "Schutz aktivieren beim Stecken einer CPU" ist standardmäßig aktiviert. Sie befindet sich in HW-Konfig unterExtras > Einstellungenim Register "Schutz". Es ist nicht empfehlenswert diese Option abzuschalten.
SIMATIC Manager
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf