29.05.2025 03:49 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.09.2025 Beiträge: 35960 Bewertung:
|
Bibliothek von Kommunikationsbausteinen und Bildbausteinen für SIMATIC PM 1207Die neuen Stromversorgungen PM 1207 von SITOP für die aktuelle SIMATIC Controller Generation S7-1200 G2 ergänzen das bestehende Portfolio der Stromversorgungen im SIMATIC Design. Die zum Download bereitgestellte Bibliothek unterstützt Sie bei der Projektierung und Visualisierung der Komponenten. Die Bibliothek "LPM1207" bietet Funktionsbausteine (FBs) und Bildbausteine (FPs) für die SIMATIC PM 1207. Die Funktionsbausteine dienen dazu, die Gerätedaten aus der Stromversorgung auszulesen. Mit den Bildbausteinen können Sie die Gerätedaten übersichtlich auf einem HMI-Bediengerät anzeigen. Die konfektionierten Funktionsbausteine (FBs) sparen Ihnen Zeit und Geld beim Engineering. Außerdem brauchen Sie sich keine Gedanken über die serielle Kommunikation der SIMATIC PM 1207 mit Ihrem Controller zu machen. Die Diagnoseschnittstelle "COM" des PM 1207 bietet ein Signal, das die folgenden Gerätedaten als Manchester-Code sendet:
Das Signal der Diagnoseschnittstelle "COM" wird von der S7-1200 G2 CPU über einen Digitaleingang eingelesen und ausgewertet. Die vorgenannten Gerätedaten werden in der S7-1200 G2 CPU in einer fest vorbelegten Datenstruktur (PLC-Datentyp) gespeichert. Das HMI-Gerät greift über PROFINET auf diese vorbesetzte Datenstruktur zu, um die Gerätedaten anzuzeigen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf