17.02.2014 15:32 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo, mir ist eben aufgefallen, das die Werte (PFHD) für die Geräte, welche im Datenblatt der Geräte stehen, nicht mit denen übereinstimmen, welche im SET stehen. Woher kommen diese Unterschiede? Mir ist es den folgenden Bauteilen aufgefallen: S7 F-CPU 315 2DP (6ES7315-6FF01-0AB0) & 414 4H (6ES7414-4HJ04-0AB0)[https://support.automation.siemens.com/SDW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=27832837&nodeid0=16502685&load=treecontent&lang=de&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=SDW] Sicherheitsschaltgerät: 3TK2825-1AL20 Gruß DateianhangDatasheetService.pdf (226 Downloads) |
18.02.2014 13:03 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
OK. Vielen Dank |
Folgen Sie uns auf