31.07.2007 12:15 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Milbe, sorry aber der LOGO-interne Puffer ist nur in der Lage, die remanenten Daten für maximal 80 h zu sichern (vgl. Handbuch). Eine Lösung wäre bei DC-Versionen der LOGO-Basisgeräte eine externe Akku-Pufferung (12V oder 24 V) der Versorgungsspannung.... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf