01.07.2021 14:59 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 02.06.2025 Beiträge: 260 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community. Eine Anmeldung mit RFID-Kartenlesern ist mittels der Software PM-LOGON möglich. In der Vollversion ermöglicht PM-LOGON u.a. die Zuordnung der Unique ID (UID) einer RFID Karte zu einem Windows-Benutzer (in Verbindung mit SIMATIC LOGON) und eine durchgängige Lösung für alle SIMATIC HMI-Systeme vom Comfort Panel bis hin zu WinCC RT Advanced/Professional.(siehe Systembeschreibung) Für SIMATIC Comfort Panel besteht mit PM-LOGON Basic die Möglichkeit zu einem Benutzer-Login über einen an der USB-Schnittstelle angeschlossenen RFID-Reader. Die Benutzerverwaltung verbleibt lokal am Comfort Panel. Die Anmeldung ist nur mit Kartenlesern des RFID-Systems SIMATIC RF1000 möglich. PM-LOGON Basic wird als Bestandteil der kostenlosen Software SIMATIC HMI Option+ bereitgestellt. SIMATIC HMI Option+ erweitert die Funktionalität eines SIMATIC Comfort Panels und dient als Gateway zwischen dem Betriebssystem und der WinCC Runtime des Bediengerätes. Systeminformationen des Bediengeräts (z. B. IP-Adresse, Geräteinformationen, Speicherauslastungen, u.a.) werden mittels OPC UA in interne HMI-Variablen geschrieben und auf diesem Wege der HMI-Applikation zur Verfügung gestellt. Mit freundlichen Grüßen SIMATIC-HMI-FB-GER (MT) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-HMI-FB-GER am: 07/01/2021 15:04:16 |
|
25.02.2025 07:14 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 1705 Bewertung:
|
Hallo,
Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (MT) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf