16.07.2025 08:34 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 11.09.2025 Beiträge: 1703 Bewertung:
|
In der Siemens Industry MALL (SiePortal) ist keine neuere Version als die V17 bei den Runtime Versionen der WinCC Advanced Software bestellbar. Ich benutze TIA Portal doch in einer neueren Version! Die Entwicklung der WinCC Runtime Advanced wurde auf dem Stand TIA V17 eingefroren. Details stehen in der Lieferfreigabe SIMATIC WinCC V18 Im dem Beitrag sind unter dem Stichwort "Highlights" weitere Informationen verfügbar Die Projektierung dieser Runtime ist mit TIA Portal WinCC Advanced V17,V18,V19,V20 möglich. Aber die "Imageversion" der Runtime bleibt V17. Neue Funktionen wird es nicht mehr geben. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2025). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf