09.11.2021 14:21 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 8175 Bewertung: (172) |
Liebe Community, in der letzten Oktoberwoche haben wir eine neue Funktion zur Erstellung neuer Themen eingeführt. Mit dieser Funktion wird die Erstellung von Themen für alle Nutzer, die mit der Struktur der Konferenzen nicht vertraut sind, einfacher. Hier kann der Themenersteller über ein Dropdown-Menü die Zielkonferenz für die neue Frage auswählen oder die Zuordnung dem Moderator überlassen. Die so erstellten Themen sind für den Themenersteller, die Experten und Moderatoren sichtbar. Dadurch haben Sie, als Autor eines solchen Themas, die Möglichkeit eine Antwort zu erhalten bevor die Moderatoren die Zuordnung zu den Konferenzen vorgenommen haben. Wenn Sie also das nächste Mal unschlüssig sind, wo Ihr Thema platziert werden soll, nutzen Sie diese Funktion und überlassen die Zuordnung unseren Moderatoren.
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf