10.11.2021 14:59 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 14.11.2024 Beiträge: 1468 Bewertung: (149)
|
AS-Interface – der effektive Feldbusstandard auf Aktor- Sensor-Ebene – lässt sich ganz einfach an die SIMATIC S7-1200 anbinden! Für die SIMATIC S7-1200 steht dazu das Modul CM AS-i Master 3RK7243-2AA30-0XB0 zur Verfügung. Merkmale:
Weiterführende Informationen: Gerätehandbuch AS-i Master CM 1243-2 und AS-i Datenentkopplungsmodul DCM 1271 für SIMATIC S7-1200 Handbuch SIMATIC S7-1200 AS-i Master CM 1243-2 Lieferfreigabe: AS-i Master für SIMATIC S7-1200 Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: November 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf