08.12.2021 08:47 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 11.09.2025 Beiträge: 1703 Bewertung:
|
Die Funktionalität "I-Device" (Intelligentes IO-Device) einer CPU erlaubt es, Daten mit einem IO-Controller auszutauschen und somit die CPU z. B. als intelligente Vorverarbeitungseinheit von Teilprozessen einzusetzen. Das I-Device ist hierbei als IO-Device an einen "übergeordneten" IO-Controller angebunden. Die Vorverarbeitung wird durch das Anwenderprogramm im I-Device sichergestellt. Die in zentraler oder dezentraler (PROFINET IO oder PROFIBUS DP) Peripherie erfassten Prozesswerte werden durch das Anwenderprogramm vorverarbeitet und dem IO-Controller zur Verfügung gestellt. Die I-Device Funktion bringt folgende Vorteile mit sich:
In einem Anwendungsbeispiel ist die Projektierung und Anwendung der PROFINET I-Device-Funktion erläutert Weitere Informationen sind dem beigefügten Dokument zu entnehmen Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Dezember 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) DateianhangI-Device.pdf (285 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf