12.07.2022 14:05 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 14.11.2024 Beiträge: 1468 Bewertung: (149)
|
Bei S7-1500 Motion Control beschreibt die Version der Technologie den Stand der Technologieobjekte und der Motion Control-Anweisungen. Auf einer CPU kann jeweils nur eine Technologieversion betrieben werden und durch die Erhöhung der Versionsnummer werden generell neue Funktionalitäten bezüglich Motion Control implementiert. Die Technologieversion ist dabei auch an den Firmwarestand der CPU gebunden, das heißt die Steuerung benötigt ab einer gewissen Technologieversion auch einen neueren Firmwarestand. Im folgenden Handbuch sind im Kapitel 4 Versionen einsetzen (S7-1500, S7-1500T) die Neuerungen in den Ständen erklärt und die Zusammenhänge zwischen den Firmwareversionen, den Technologieversionen, den Technologieobjekten und den Motion Control-Anweisungen der S7-1500(T) dargestellt: Analog sind im Kapitel 4 Versionen einsetzen diese Informationen für die S7-1200 im folgenden Handbuch zu finden: Hinweis: |
Folgen Sie uns auf