07.11.2008 17:42 | |
Beigetreten: 04.04.2007 Letzter Bes: 08.01.2022 Beiträge: 14 Bewertung:
|
SIMATIC Selection Tool V 3 NEWS Das SIMATIC Selection Tool steht nun in der Version 3 in der Siemens A&D Mall bereit. Das von Grollmus GmbH für Siemens entwickelte Konfigurations-Tool bietet dem Anwender eine leicht zu bedienende Oberfläche, mit der auch komplexe S7 und ET 200 Systeme zusammengestellt werden können. Das Tool finden Sie unter:https://mall.automation.siemens.com/...7-&jumpto=1467 SIMATIC ET 200 Das SIMATIC Selection Tool wurde um das dezentrale Peripherie-System ET 200 erweitert. In der Version 3.0 ist zunächst die ET 200S enthalten. Weitere ET 200-System folgen in den kommenden Versionen. ![]() SIMATIC NET Das Anlegen von Netzwerken (PROFIBUS-DP und PROFINET) ist nun möglich. Alle Stationen können an die entsprechenden Netzwerke angeschlossen und parametriert werden. Die angeschlossenen Stationen können nach HW-Konfig (STEP 7) exportiert werden. Schnellkonfiguration von Stationen In der Projekt-Übersicht können Stationen über einen Wizard mit bestimmten Baugruppen (CPU, CP) angelegt werden, ohne über die Artikelauswahl zu gehen. Diese Stationen können direkt an ein Netzwerk angeschlossen werden. Stationsgrafik Die Ansicht der Stations- und Modulgrafiken wurden überarbeitet. Der Zoom ist sowohl über Buttons als auch per STRG/CTRL-Taste und Mausrad möglich. Neu ist die Anzeige von Betriebsmittelkennzeichen und Peripherieadressen, diese sind in der Steckplatzliste editierbar. Stückliste Die Stückliste kann in drei Ansichten dargestellt werden: Die Modulliste zeigt die tatsächlich benötigten Artikel an. In der Bestellliste werden Verpackungseinheiten berücksichtigt und Ersatzmengen können eingegeben werden. Die Steckplatzliste zeigt die Baugruppen sortiert nach Racks und Steckplätzen an. Hier können Betriebsmittelkennzeichen editiert werden, ebenso Peripherie-Adressen. Aktualisierte Daten Mit der aktuellen Version stehen auch aktualisierte Daten zur Verfügung. . DateianhangSIMATIC Selection Tool NEWS V3.pdf (424 Downloads) |
Viele Grüße |
|
24.11.2008 15:54 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Import einer S5 Konfiguration soll über *.csv möglich sein. Wie ist ein solches File aufzubauen? Gibt es ein Beispiel? Vielen Dank für die Hilfe. |
Folgen Sie uns auf