16.08.2022 13:07 | |
Beigetreten: 29.01.2021 Letzter Bes: 19.08.2025 Beiträge: 47 Bewertung:
|
Nach der Freigabe der Versionen V21.9 von SIMATIC S7-1500 Software Controllern werden häufig Fragen, welche Vorbereitung getroffen werden müssen für die Installation des SIMATIC S7-1500 Software-Controller gestellt. Dabei ist zu unterscheiden zwischen der CPU 1505SP, welche nur vorinstalliert auf dem CPU 1515SP PC2 ausgeliefert wird und der CPU 1507S/1508S, welche separat installiert werden muss. Dabei muss ein SIMTIC IPC einige Systemvoraussetzungen erfüllen, die von IPC zu IPC variieren. Um die Installation des SIMATIC S7-1500 Software Controller (V21.9) optimal durchführen zu können, werden für die SIMATIC IPC in der Betriebsanleitung zum "SIMATIC S7-1500 Software Controller V21.9" alle nötigen Systemvoraussetzungen und Referenzinformationen zum jeweiligen SIMATIC IPC aufgeführt. Folgende SIMTIC IPCs können mit der aktuellen CPU-Version (V21.9) bestückt werden.
Folgenden Referenzinformationen sind in der Betriebsanleitung gelistet:
Zu beachten ist, dass Referenzinformationen zwischen den verschiedenen SIMATIC IPCs variieren. Hinweis Eure Fachberatung Deutschland (FJ) |
Folgen Sie uns auf