21.09.2022 14:01 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 14.11.2024 Beiträge: 1468 Bewertung: (149)
|
Es ist möglich eine Kopplung zwischen PLCSim Advanced (PSA) und NX Mechatronic Concept Designer (NX MCD) herzustellen. Ein kostenfreier Testzugang zur Simulationssoftware kann hier beantragt werden: Es gibt zwei wesentliche Möglichkeiten eine Kopplung zwischen den beiden Softwarekomponenten herzustellen, einerseits die direkte Kopplung zwischen PSA und NX MCD und andererseits die Ergänzung über die Simulationssoftware SIMIT, welche das Verhaltensmodell der Maschine abbildet. Variante 1: Direkte Kopplung PSA - NX MCD Wenn PSA direkt an NX MCD gekoppelt werden soll, sollte das TIA Portal-Projekt auf die laufende PSA-Instanz geladen werden. Anschließend ist es aus NX MCD heraus möglich, sich auf die Instanz über >MCD>Startseite>Automatisierung>Konfiguration für externe Signale zu verbinden: Nachdem die Suche nach laufenden Instanzen (3) gestartet wurde, werden automatisch die PSA-Instanzen gefunden. Nach Anwahl (4) ist die Instanz an NX MCD gekoppelt und die Variablen können mittels einer Aktualisierung (5) verwendet werden. Variante 2: PSA – SIMIT – NX MCD Wenn das Verhaltensmodell der Maschine beziehungsweise der Anlage in SIMIT abgebildet und die Software SIMIT als Zwischenspieler eingesetzt werden soll, ist es notwendig in SIMIT einerseits eine Kopplung zu PSA und andererseits zu NX MCD zu erstellen: Für die Kopplung von SIMIT zu PSA wird nach der Auswahl das TIA Portal-Projekt oder die HWCNExport-Datei eingelesen und dadurch die Signale in SIMIT importiert. Hinweis: |
Folgen Sie uns auf