17.11.2022 14:31 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 04.09.2025 Beiträge: 1696 Bewertung:
|
Eine häufig gestellte Frage ist: Welcher IO-Link Master ist der passende für meine Anwendung? Eine eindeutige Antwort zu dieser Frage setzt die Prüfung der Anforderungen an den Anlagenaufbau sowie funktionale Aspekte voraus. So bietet Siemens verschiedene IO-Link Master für einen zentralen oder auch dezentralen Einsatz an. Ferner gibt es den IO-Link Master in Ausführungen für einen Einsatz in oder auch außerhalb des Schaltschranks mit entsprechend hoher Schutzart. Unterschiede im Versionsstand des IO-Link Kommunikationsstandards sowie in der Anschlussklasse der Geräte IO-Link Kommunikationsstandards - Übertragungsgeschwindigkeit In der IO-Link-Spezifikation V1.1 sind für die IO-Link Betriebsart drei Datenübertragungsraten (Baudraten) spezifiziert: COM 1 = 4,8 kBaud Ein IO-Link Device unterstützt ausschließlich eine der definierten Datenübertragungsraten. Der IO-Link Master nach Spezifikation V1.1 unterstützt alle Datenübertragungsraten und passt sich automatisch an die vom Device unterstützte Datenübertragungsrate an. Bild 1: IO-Link Schnittstelle sowie Übertragungsstandard V1.0 und V1.1 Für dezentrale Geräteausführungen sollte auch geforderte Anschlusstechnik der IO-Link Ports und deren Einordnung in Class A bzw. Clas B (IP65/67) betrachtet werden. Bild 2: IO-Link Anschlusstechnik in IP65/67 IO-Link Master von Siemens passend für jeden Anwendungsfall Zur Verbindung von IO-Link-Geräten mit Ihrem Automatisierungssystem bietet Ihnen Siemens IO-Link Master für die dezentrale Peripherie SIMATIC ET 200 und die Steuerungen SIMATIC S7-1200 und SIMATIC S7-1500. Diese Mastermodule integrieren die IO-Link-Kommunikation mit Sensoren und Aktoren in die etablierten Feldbussysteme PROFIBUS und PROFINET – und damit in Totally Integrated Automation. Bild 3: Übersicht des Produktportfolios für IO-Link-Master mit Angabe der unterstützen Klassen (A/B) Techn. Daten der einzelnen Module:
Hinweis! Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: November 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (PK) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf