20.03.2023 12:34 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 04.09.2025 Beiträge: 1696 Bewertung:
|
Wie funktioniert der Austausch von Daten zwischen Safety und Standard Programm? Verwenden Sie für den Datenaustausch zwischen dem Sicherheitsprogramm und dem Standard-Anwenderprogramm einen Übergabe-Datenbaustein den Sie als globalen Standard-DB, in der Safety Unit anlegen. Informationen sind im Handbuch zu finden. Datenaustausch zwischen Standard-Anwenderprogramm und Sicherheitsprogramm: Sie haben die Möglichkeit, Daten zwischen dem Sicherheits- und Standard-Anwenderprogramm auszutauschen. Dazu können Sie Variablen aus DBs, F-DBs sowie Merker verwenden. Informationen hierzu sind im Handbuch zu finden unter: SIMATIC Industrie Software SIMATIC Safety - Projektieren und Programmieren Entkopplung des Sicherheitsprogramms vom Standard-Anwenderprogramm: Wir empfehlen Ihnen für den Datenaustausch zwischen Standard-Anwenderprogramm und Sicherheitsprogramm spezielle Datenbausteine (Übergabe-Datenbausteine) zu definieren, in denen die auszutauschenden Daten abgelegt werden. Durch diese Maßnahme haben Sie die Bausteine des Standard-Anwenderprogramms und des Sicherheitsprogramms entkoppelt. Solange diese Datenbausteine nicht verändert werden, wirken sich Änderungen im Standard-Anwenderprogramm nicht auf das Sicherheitsprogramm (und umgekehrt) aus. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: März 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf