17.04.2023 13:43 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 08.09.2025 Beiträge: 1699 Bewertung:
|
Im Produkttext der IPC477E mit 110/230 V AC Industrie-Netzteil steht: Hintergrund für diese Aussage ist, dass die BIS-Zertifizierung wurde nur für die 24V DC-Variante des IPC477E durchgeführt wurde. Links:
Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: April 2023). Mit freundlichen Grüßen Fachberatung Deutschland (MS) |
Folgen Sie uns auf