31.05.2023 10:03 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 1420 Bewertung: (139)
|
Es gibt keinen direkten Nachfolger für das SIMATIC KTP600 Basic Panel. Sie haben evtl. die Möglichkeit über das Ersatzteil und Retouren Center das Gerät reparieren bzw. tauschen zu lassen. Als möglicher Nachfolger des SIMATIC KTP600 Basic Panels kann ein SIMATIC KTP700 Basic Panel verwendet werden.
Darüber hinaus kann es auch jedes andere Basic oder Comfort Panel mit MPI/DP- bzw. PN-Schnittstelle sein. Wichtiger Hinweis: Das Handbuch "SIMATIC HMI Bediengeräte Migrationsleitfaden Basic bzw. Comfort Panels" enthält wichtige Informationen zu verschiedenen Migrationsthemen (wie z.B.: Projektierungshilfen, Unterschiede in den technische Daten der Geräte etc.) Migrationsschritte (Projektierung): KTP600 Basic --> KTP700 Basic Die SIMATIC Basic/Comfort Panels werden im TIA Portal projektiert. Neben dem Austausch des Bediengerätes an der Anlage ist zusätzlich die Migration der Projektdaten notwendig (setzt entsprechende Engineering-Lizenz im TIA Portal voraus).
Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages (Stand: Mai 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (RC) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/31/2023 11:54:45Textformatierung optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf