30.10.2023 07:54 | |
Beigetreten: 12.02.2015 Letzter Bes: 04.10.2024 Beiträge: 62 Bewertung: (43)
|
Hallo zusammen, die momentan neuste Firmware zur OZW672 ist die V12, das ist richtig. Siemens empfiehlt immer nur die neuste Firmware zur OZW672 zu verwenden, wegen Verbesserungen in der Internetsicherheit und auch der Betriebs-Sicherheit im Allgemeinen. Bitte prüft auch die SIOS Seite zum Thema «OZW672 Factory-, Firmware-Update und Systemdefinitionen»: Link Jetzt aber ... Die Geräte Beschreibungen von Brötje Regelungen sind seit der V7 nicht mehr in den "Standard" System Definitionen enthalten. Brötje hat ihre eigenen System Definitionen und organisiert das Verteilen dieser auch selbst. Es bleibt hier nur der Weg über Brötje zu gehen, um von Brötje die passenden System Definitionen zu erhalten. Beste Grüsse |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf