09.07.2024 08:57 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 1691 Bewertung:
|
OPC UA-Methoden lassen sich auch in SCL umsetzen, oder? Ja, für die Programmierung einer OPC UA-Methode können Sie ebenfalls die Programmiersprache SCL (Structured Control Language) wählen. Weitere Informationen: OPC UA-Methoden für den SIMATIC S7-1500 OPC UA-Server OPC UA: Beitragsübersicht Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Juli 2024). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf