30.07.2024 12:09 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 1420 Bewertung:
|
Die Sicherung der Verfügbarkeit von Produktionsanlagen und deren Automatisierungstechnik stellt Betreiber von Produktionsanlagen vor besondere Herausforderungen. Insbesondere können bereits kurzfristige Ausfälle in der Netzversorgung dazu führen, dass el. Betriebsmittel ausfallen bzw. in einen Störungszustand gebracht werden. Spannungsausfallüberbrückung bei SIMATIC Stromversorgungen und SIMATIC S7-1200/1500 Controllern Bei sehr kurzfristigen Spannungsausfällen kann ein Totalausfall eines SIMATIC Controllers durch die in der Stromversorgung oder auch im Controller integrierte Energiepufferung vermieden werden. Die Zeitdauer dieser Pufferung ist abhängig vom Typ der Stromversorgung bzw. des Controllers. Beispiele für die Spannungsausfallüberbrückung gängiger Laststromversorgungsbaugruppen (SIMATIC S7-1500):
Beispiele für die Spannungsausfallüberbrückung gängiger SIMATIC S7-1500 Controller:
Anmerkung: Zuverlässiger Schutz durch Einsatz einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) Bei „längeren“ Spannungsausfällen bietet der Einsatz einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) eine sichere und solide Lösung zum Schutz von Anlagen und Betriebsmitteln. Auch eine koordinierte Abschaltung, welche i.d.R. Zeiten im Sekundenbereich erfordern und welche weit oberhalb der o.g. Spannungsüberbrückungszeiten liegen, kann mit einer USV problemlos realisiert werden. Umfangreiche Informationen und Auswahlhilfen zu USV für den Einsatz mit SIMATIC Controllern: SITOP DC-USV – Power Heroes für stabile 24 V Hinweis und Haftungsausschluss! Die o.g. Tipps stellen lediglich einen kleinen Auszug von Lösungsansätzen vor, weitere Lösungen sind möglich. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: Juli 2024). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (PK) |
Folgen Sie uns auf