02.09.2024 09:00 | |
Beigetreten: 02.09.2024 Letzter Bes: 18.03.2025 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo zusammen Ich habe ein Problem an einem bestehenden Projekt welches ich erweitern möchte Das Haus hat einen Allgemein Teil und zwei Wohnungen. Im Allgemein Teil ist das Logo 0BA8 mit Display und dem CSM230 welches via Netzwerk (ohne Router und Internet Anbindung) mit den anderen beiden Logos 0BA8 ohne Display kommunizieren kann. Da ich die Dateien nicht hatte, habe ich kurzerhand alle heruntergeladen, die statischen IP Adressen haben alle funktioniert. Anschliessend wollte ich eine neue Netzwerkverküpfung zu den bestehenden erstellen um Befehle zu versenden. Irgend etwas hats dann gemacht, dass nun keine der neuen und bestehenden Netzwerkverbindungen mehr funktionieren. Die Logos selbst sind erreichbar und die internen Schaltungen funktionieren. Bisher hatte ich noch keine Berührungspunkte mit Netzwerkprojekten. Dateianhangübersicht Logo.pdf (94 Downloads) |
02.09.2024 11:26 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.09.2025 Beiträge: 35938 Bewertung:
|
Hallo WaCy, lade mal dein Netzwerkprojekt als ZIP-Datei hoch. |
05.09.2024 09:40 | |
Beigetreten: 02.09.2024 Letzter Bes: 18.03.2025 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Anbei das Netzwerkprojekt. Vielen Dank für die Hilfe DateianhangNetzwerkprojekt Gimenenweg 18.zip (101 Downloads) |
07.09.2024 15:26 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.09.2025 Beiträge: 35938 Bewertung:
|
Hallo WaCy, ich habe mir mal dein hochgeladenes Projekt vorgenommen. Ich habe die Netzwerkverbindung per Remote alle entfernt. Die oben angesprochene, nicht nachvollziehbare Verbindung lies sich nicht löschen. Dahabe ich das Programm der LOGO8_2 in ein leeres Diagramm kopiert. Anschließend habe die die Verbindungen komplett neu erstellt, mit Verweisen per lokalem Speicher. DateianhangNetzwerkprojekt Gimenenweg 18_V2.zip (90 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf