07.07.2021 09:56 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 04.09.2025 Beiträge: 1693 Bewertung:
|
!!! ACHTUNG UPDATE siehe unten !!! Ein redundantes Steuerungssystem auf Basis von S7-1500R/H-CPUs benutzt für die Anbindung der Peripherie grundsätzlich und ausschließlich ein unterlagertes PROFINET IO Mastersystem am MRP-Ring. PROFIBUS-Schnittstellen hingegen sind weder onboard auf den S7-1500R/H-CPUs verfügbar noch über entsprechende CM/CP nachrüstbar. Die Anbindung von PROFIBUS DP-Slaves an die S7-1500R/H kann daher nur indirekt durch Hinzunahme einer weiteren CPU erfolgen, die als DP-Master fungiert und die I/O-Daten zwischen S7-1500R/H und DP-Slaves bidirektional transferiert. Für die Kopplung dieser CPU an die S7-1500R/H bestehen verschiedene Möglichkeiten:
(siehe Anlage) Mit freundlichen Grüßen DateianhangAnbindung von PROFIBUS DP Slaves.pdf (649 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/07/2021 13:18:35Beitrag editiert für bessere Lesbarkeit. Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 11/20/2023 13:39:21neue Möglichkeiten mit FW V3.1 |
|
12.07.2021 09:58 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 04.09.2025 Beiträge: 3049 Bewertung:
|
Obwohl es wohl nur eine Frage der Zeit ist bis der IE/PB Link HA von der 1500R/H unterstuetzt wird und man DP Slaves dann anstaendig einbinden kann (anstatt von hinten durch die Brust ins Auge wie es momentan moeglich ist) |
Cheers |
|
20.12.2022 10:27 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 04.09.2025 Beiträge: 1693 Bewertung:
|
Achtung: Neue Möglichkeiten für S7-1500H-CPUs (CPU 1517H-3 PN und CPU 1518HF-4 PN) mit TIA Portal V18 und Firmware V3.0:
siehe S7-1500H und R1-Redundanz |
20.11.2023 13:40 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 04.09.2025 Beiträge: 1693 Bewertung:
|
Neue Funktionen mit Firmware V3.1 für S7-1500R/H CPUs:
siehe Produktmitteilung Neue Firmwareversion V3.1 für SIMATIC S7-1500 und ET 200 CPUs Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (MT) |
04.12.2024 09:02 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 04.09.2025 Beiträge: 1693 Bewertung:
|
Die für den Betrieb an der S7-1500R/H benötigte Firmware V4.1 des IE/PB Link HA ist seit Anfang 2024 verfügbar. Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (MT) |
Folgen Sie uns auf