06.05.2025 13:15 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 1691 Bewertung:
|
WinCC flexible 2008 SP5 Upd. 2 ist nicht für Windows 11 freigegeben. Da WinCC flexible 2008 zum 01.10.2022 zum Auslaufprodukt erklärt und zum Oktober 2025 voraussichtlich endgültig abgekündigt wird (Produktmitteilung), wurde auch die Entwicklung der Software weitestgehend eingestellt. Es ist für WinCC flexible kein weiteres Servicepack oder Update vorgesehen. Es wird daher auch keine Kompatibilitätstests mehr auf Windows 11 Systemen geben. Sie können dennoch auf eigenes Risiko testen, ob WinCC flexible unter Windows 11 läuft. Ansonsten könnte auch eine virtuelle Maschine mit Windows 10 eingesetzt werden oder ggf. ein Umstieg auf TIA Portal in Erwägung gezogen werden. Umfangreiche Informationen zu unterstützten Betriebssystemen und Verträglichkeit zu anderen Produkten finden Sie im Kompatibilitäts-Tool. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Mai 2025). Mit freundlichen Grüßen Fachberatung Deutschland (MS) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf