22.05.2025 05:57 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 03.09.2025 Beiträge: 1692 Bewertung:
|
Die LCom (Ladder Communication) Bibliothek ermöglicht eine Punkt-zu-Punkt Vollduplexverbindung über Industrial Ethernet, basierend auf dem TCP-Standard. Der Funktionsbaustein kann für die Standard TCP-Kommunikation zu anderen Geräten (Bsp.: Kamera, Controller) genutzt werden. Eine ausführliche Beschreibung ist im beigefügten Anhang mit folgendem Inhalt enthalten:
Des Weiteren stellen wir ein Demo_Lcom_1500 Projekt zur Verfügung. Bitte auch die Rechtlichen Hinweise beachten Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Mai 2025). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) DateianhangLCOM_Usecase.zip (23 Downloads) |
Folgen Sie uns auf