22.05.2025 07:06 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 1691 Bewertung:
|
Die Bibliothek für HTTP-Kommunikation (LHTTP) ermöglicht den Datenaustausch einer SIMATIC S7-1200/1500 CPU über die integrierte Ethernet-Schnittstelle mit einem anderen Gerät im lokalen Netz oder einem Webserver im Internet über HTTP bzw. HTTPS Es sind Funktionsbausteine zur Verfügung gestellt, mit denen sich die herkömmlichsten HTTP-Anfragemethoden im Anwenderprogramm umsetzen lassen: • GET • POST • PUT Durch die integrierte Zertifikatsverwaltung im TIA Portal ist es auch möglich, über dieselben Bausteine Daten sicher mit HTTPS zu übertragen. Eine ausführliche Beschreibung ist im beigefügten Anhang mit folgendem Inhalt enthalten:
Des Weiteren stellen wir ein Demo_LHTTP-Projekt zur Verfügung. Bitte auch die Rechtlichen Hinweise beachten Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Mai 2025). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) DateianhangLHTTP_Usecase.zip (27 Downloads) |
Folgen Sie uns auf