03.03.2021 08:35 | |
Beigetreten: 11.05.2009 Letzter Bes: 11.08.2025 Beiträge: 72 Bewertung:
|
Vielen Dank, sehr gut erörtert. SOFTNET-IE S7 LEAN Lizenz für 8 Verbindungen
SOFTNET-IE S7 Lizenz für 64 Verbindungen
SOFTNET-IE S7 Extended für 128 Verbindungen (in Kombination mit WinCC V7)
welche man dann im Automation License Manager vorfindet. Bei einem Transferien dieser Lizenzen auf einem anderen Rechner, beispielsweise bei Hardwareerneuerung, müssen dann alle beinhaltetet Lizenzen übergeben werden. Dies gilt natürlich auch, wenn Sie die Lizenzen erworben haben und vom Lizenz-Stick auf den Zielrechner übertragen. Die Bestellnummer findet man unter Anderem in der derzeit aktuellen Lieferfreigabe: Vertriebs-/Lieferfreigabe SIMATIC NET DVD V16 Man beachte aber immer die jeweilige kompatible SIMATIC Net Version der zu verwendeten WinCC Version. |
Zuletzt bearbeitet von: doubleS am: 03/10/2021 09:19:48 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
14.04.2022 12:04 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 02.06.2025 Beiträge: 260 Bewertung:
|
Hier zur Information die aktuellste Lieferfreigabe: Lieferfreigabe SIMATIC NET PC Software V17 Bitte weiterhin die Kompatibilität zur jeweiligen WinCC Version beachten. Das Vorgehen ist weiterhin gleich. Zum Thema SIMATIC NET Lizenz Upgrade ist ggf. auch der folgende Beitrag interessant: Viele Grüße |
11.08.2025 11:49 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 11.09.2025 Beiträge: 1703 Bewertung:
|
Achtung - Änderung: Ab V7.5 gilt, dass die aus dem Lieferumfang der WinCC RT/RC-Lizenzen stammenden versionslosen SIMATIC NET S7-Softnet Lean-Lizenzen mit regulären Lizenz-Powerpacks auf z.B. Industrial Ethernet SOFTNET-S7 für bis zu 64 S7-Verbindungen hochgerüstet werden können. Somit können die beiliegenden versionslosen SIMATIC NET S7-Softnet Lean-Lizenzen in jedem Fall "verwertet" werden. Die Tatsache, dass nunmehr für > 8 Verbindungen nur Powerpacks statt komplett neuer Lizenzen erforderlich sind, bringt eine deutliche Ersparnis mit sich. Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (MT) |
Folgen Sie uns auf