30.07.2007 11:46 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Terrariums-Beleuchtung Die Beleuchtung für das Terrarium sollte möglichst naturgenäs wiedergegeben werden. Um 4.30 Uhr Sonnenaufgang die Dulux L Lampen sollen zwischen 4.30-5.00 Uhr von 20% auf 100% gedimmt werden. Von 5.00 bis 22.00 Uhr sollen die Lampen zu 100% leuchten. Die Ausnahme: Ab 13.00- 17.00Uhr soll die Zufallswidergabe drei Gewitter zwischen 20-45 Minuten Simulieren und gleichzeitig einen Impuls für die Beregnungsanlage aussenden welcher aber höchsten 20 sec. Dauern darf (sonst wird auf dem Terrarium ein Aquarium). Zu dem Gewitter sollten auch die Ventilatoren in Betrieb sein. Ausstattung: 2x Logo 0BA5 digital Q1-Q5 230 V 1x Logo 0BA1 digital Q1-Q5 230 V 3x Dulux L Lampen 24 Watt mit konventionellem Vorschaltgerät 2x Ventilatoren 60mm Temperatur-Gesteuerte Umdrehungen mit 12Volt Steckernetzteil Bin doch etwas mehr eingerostet in der Elektrotechnik als ich dachte. Ist auch kein grossen Wunder nach 10 Jahren nicht mehr im Beruf. Was brauche ich für dieses Projekt ??? Ist Zustand siehe PDFDateianhangLOGO!Soft Comfort - Beleuchtung Sommer_winter.pdf (256 Downloads) |
30.07.2007 15:14 | |
Beigetreten: 30.06.2006 Letzter Bes: 03.07.2024 Beiträge: 110 Bewertung: (16) |
Hallo! Bei den Lampen kann ich dir auch nicht weiterhelfen, damit hab ich noch keine Erfahrung gesammelt. Aber es gibt für solche Sonnenauf- und untergänge schon einige sehr interessante Beiträge hier im Forum. Hier mein Vorschlag für die Lösung mit dem Zufallsgenerator. Bei meiner Schaltung werden zwischen innerhalb von 3,5h 3Gewitter mit 20 bis 45min Länge ausgelöst. Statt Ansteuerung mittels Wochenschaltuhr hab ich allerdings hier für dieses Beispiel nur einen Schalter benutzt. Solltest du mit dem Programm Probleme haben, dann meld dich einfach. Mfg Mephisto DateianhangZufallsgenerator.zip (250 Downloads) |
Folgen Sie uns auf