27.11.2007 08:29 | |
Beiträge: 739 Bewertung:
|
Hallo Hr. Hupe, anbei zwei FAQ´s zum Thema. ROUTING zwischen PG/PC und MICROMASTER mit PG/PC-Schnittstelle auf ISO-Industrial Ethernet eingestellt http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22794082 Routing mit dem DriveMonitor aus DriveES Basic an einer CPU 400 von einem DP-Strang auf den anderen. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22825014 Für einetiefergehende Beratung bitte den technischen Support kontaktieren. Technical Support fuer Automatisierungs- und Antriebstechnik SIEMENS AG Tel:+49 (0) 180 5050 222 Fax:+49 (0) 180 5050 223 Mail: adsupport@siemens.com Neu Support Request: http://www.siemens.de/automation/support-request Internet: http://www.siemens.de/automation/service&support FAQ: http://www.siemens.de/automation/csi/product |
Folgen Sie uns auf