31.01.2008 09:58 | |
Beigetreten: 29.03.2006 Letzter Bes: 29.05.2017 Beiträge: 151 Bewertung: (8) |
Die Funktion "SICHERER HALT" bei SIMOVERT MASTERDRIVES auch unter den Namen Anlaufsperre bei SIMODRIVE 611 bekannt, erfüllt EN 60 204-1/DIN VDE 0113 Teil1 Abschnitt 5.4, "Einrichtungen zum Abschalten und zur Vermeidung von unerwartetem Anlauf", jedoch nicht Abschnitt 5.3, Hauptschalter-Funktion (Trennen vom Netz). Die Hauptschalterfunktion ist nur durch den Einsatz eines galvanisch trennenden Schaltelements erfüllbar. Weiterhin eignet sich die Funktion "SICHERER HALT" zur Realisierung der Stop-Funktion nach Kategorie 0 und 1 entsprechend EN 60 204-1 / VDE 0113 Teil 1, Abschnitt 9.2.2. Die Anforderungen zum Verhalten der Steuerfunktionen im Fehlerfall (EN 60204-1, Abschnitt 9.4) werden durch die Erfüllung der Anforderungen aus der EN 954-1 nach Kategorie 3 abgedeckt. Dateianhangvc34_kompend_kap02_d.pdf (272 Downloads) |
Folgen Sie uns auf