(0)| 26.02.2008 09:02 | |
|
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hallo, ein "Umsetzter" ist zwingend erfoderlich, da RS232 und RS485 (S7-200 Port) nicht kompatibel zueinander sind. RS485 ist ein 5V Differnzpegel. Leitungslängen: RS485 (CPU-Seite) max. 50 meter bei 9600bps ohne Repeater RS232 findest du in Wikipedia Ist bis max. 1200m mit speziellen Kabel laut Wikipedia. Üblicherweise verwendet man für solche Anwendungen OPC-Server. Selbstprogrammieren mit Freeport geht, ist aber eine Herausforderung (speziell für Anfänger). Versuchsmal mit PC-Access. Ist ein OPC-Server für S7-200 von Siemens. Hier der Link zur 60 Tage Demo: https://www.automation.siemens.com/_de/s7-200/support/tools_downloads/index.html Als Verbindungskabel zwischen PC und Steuerung kannst du alles nehmen, mit dem du auch die CPU programmierst. Hoffe das hilft. Gruss Helmut |
Folgen Sie uns auf