15.10.2008 09:18 | |
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Guten Tag, ich hab da ein Problem mit einem Count 138-4da03: ein Kübler Inkrementalgeber 24V Gegentakt ist angeschlossen, ich bekomm die Signale sichtbar am Messgerät aber am Count hat noch nie die UP-LED geblinkt, auch nicht wenn ich 24V an die Zähleingänge anschließe. Angeschlossen sind A & B und die Spannungsversorgung. http://www.kuebler.com/PDFs/leaflet/drehgeber/deutsch/5800-5820_d.pdf Die Ansteuerung wurde von einem 4DA02 & 4DA04 übernommen (hoffe es ist nichts anders bez. Software-Tor..). In der Hardwarekonfig. hab ich alle Varianten ausprobiert (Impuls Richtung, einfach bis vierfach). Bekomm auch keine Rückmeldung "Status Tor" und Ladewert schreiben geht auch nicht. Habs auch schon gegen ein 4DA04 getauscht, keine Verbesserung. Bitte um Hilfe |
15.10.2008 16:37 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Sicher hast du dass schon geprüft, aber die Counter mit 24V benötigt ein anderes Terminalmodul als der für 5V. 24V an das Terminalmodul (wenn notwendig) hast du auch angeschlossen? |
Folgen Sie uns auf