18.12.2008 10:50 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung:
|
Hi, ich habe eseigentlichgenau so ausgeführt wie Du es beschrieben hast! Bild 1 kann nur aufgerufen werden, wenn der Wert "1" ist Bild2 kann nur aufgerufen werden, wenn der Wert "2" ist Bild3 kann aufgerufen werden, wenn dasBit "1" ist Ich habe hier für die "Freigabe"eine Interne Variable verwendet. Wenn Du eine Variable für die "Freigabe" mit Steuerungsanbindung verwendest, dann must du darauf achten, dassDu an der Variable unter "Optionen" den Hacken "Ständig lesen" mit angewählt hast. Anbei auch mal das Beispiel. Gruß DateianhangProTool_Temp.zip (220 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf