15.07.2013 11:58 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Übertragungsmodus ist bei diesem Typ einfach nur die Betriebsart STOP. Verwendest du ein USB oder ein RS232 Kabel zur Programmübertragung? |
16.07.2013 10:12 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Funktioniert übrigens auch mit einem Doppelklick auf die rechts-unten angezeigte, eingestellte LOGO! (Für die "Navigier-Faulen" ) |
Folgen Sie uns auf