24.02.2025 14:56 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 4111 Bewertung:
|
Hallo, auf der Download-Seite für die Images finden Sie unter Punkt 1.2 eine Readme-Datei, in der erklärt wird, wo Sie die Images ablegen können. Natürlich ist es ärgerlich, wenn der Panel Image Updater nicht funktioniert. Ich kann nur empfehlen, die Download-Seite regelmäßig zu besuchen, ich rechne in den nächsten Wochen mit der Verfügbarkeit der V2. Viele Grüße |
09.03.2025 09:21 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 4111 Bewertung:
|
Hallo zusammen, der HMI Panel Image Updater (PIU) wurde kürzlich auf die Version V2.0 aktualisiert. Er steht wie gewohnt auf der Download-Seite für Bediengeräte-Images zur Verfügung. Das geänderte Anmeldeverfahren sollte die Probleme bei der Anmeldung beheben. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf