(0)| 03.02.2011 23:30 | |
|
Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Manny92, siehe in die Schaltungssammlung !!!! Ggf. reicht dir auch ein Blick in den Dateianhang hier. In B006 beider Schaltungen musst du nun noch die von dir gewünschte Funktion (Geradengleichung) per Parameter definieren, die die Temperatur in eine Ausgangsspannung von 0,00 V bis 10,00 V (=0..1000 Werte der LOGO-Analogblöcke) umrechnet oder halt nach x,xx V bis y,yy V (über die Parameter der Schwellwertschalter). Wenn die Parameter dies mit einem Block Analogverstärker nicht zulassen, dann musst du halt mehrere hintereinander schalten! Wenn diese dann Spannungsstufen berechnen, der Ausgang (Motor) aber stetig (d. h. ohne Sprünge in der Steuerspannung) angesteuert werden soll, dann verwende ...V2. MfG Betel DateianhangDEMO_temperaturabhängiger_Analogausgang_Vxx.zip (131 Downloads) |
Folgen Sie uns auf