(2)| 17.03.2013 20:26 | |
|
Beigetreten: 13.03.2013 Letzter Bes: 08.06.2022 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo Sandmann, die Installationsanleitung ist mir natürlich bekannt (s. Anhang). Da findet man ja auch genaue Anweisungen und Angaben über getestete USB-Kabel. Ich verwende ein älteres Kabel der Marke Belkin Easy Transfer. Das Kabel wurde sofort von W7 erkannt und der entsprechende Treiber installiert. "W7-Treiber installieren" überspringen ist zwecklos. Windoof installiert den Treiber trotzdem. "Treiber aktulisieren" im Gerätemanager ebenfallsnicht möglich (grau). Die bisherigen Kabel der Firma Lindy, die ichca 2005 angeschafft habe,funktionieren, da W7 dafür keine Treiber bereit stellen kann und somit die Installation wie beschrieben (s. Anlage)abläuft. Soeben habe ich mir ein neues Kabel der Marke Belkin Easy Transfer bestellt. Vielleicht wird ja jetzt alles besser... DateianhangUSB_Transfer_V1_0_d.pdf (311 Downloads) |
Folgen Sie uns auf