28.08.2019 12:03 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 22710 Bewertung:
|
Hallo, welche CPU willst du benutzen? |
29.08.2019 22:56 | |
Beigetreten: 16.11.2012 Letzter Bes: 21.08.2025 Beiträge: 307 Bewertung:
|
CPU und Profinet Teilnehmer können sich nicht im gleichen Subnetz befinden, wenn sie sich in unterschiedlichen IP Adressbereichen befinden. Die Größe des IP Adressbereichs hängt von der Subnetz Maske ab. Es sind auch weit größere Bereiche als 254 IP Adressen möglich. Nein, es sind nicht 256 Adressen. Die kleinste Adresse ist die Adresse des Netzwerkes und die größte Adresse ist die Broadcast Adresse der Broadcast Domain, in einem Netzwerk mit der Subnetz Maske 255.255.255.0. Somit bleiben 254 IP Adressen für die Netzwerk Teilnehmer. Mit einer entsprechenden Subnetz Maske können es aber auch durchaus weniger IP Adressen in einem Netzwerk sein. Du kannst aber sehr wohl über Subnetze hinweg mit Profinet Teilnehmern kommunizieren. Du benötigst dafür einen PN//PN Koppler: SIMATIC Buskopplungen PN/PN Coupler |
Folgen Sie uns auf