13.09.2020 12:23 | |
Beigetreten: 06.11.2012 Letzter Bes: 03.09.2025 Beiträge: 5 Bewertung:
|
Hallo Gemeinde, ich habe ein WinCC System mit folgender Konfiguration: redundantes Serverpaar und 4 Clients ohne Projekt. WinCC V7.5 SP1 + Upd. 2 ist im Einsatz. Aufgrund eines PLC Systemwechsels müssen die Variablen von 3 Trends geändert werden. Es handelt sich hierbei um 2 Niveaus und 1 Durchfluss. Diese Trends werden bereits seit über 10 Jahren aufgezeichnet und erhielten nun durch die erwähnte Umstellung neue Tagnamen. Ich habe deshalb im TagLogging des WinCC Systems sowohl den Namen der Prozessvariable, als auch den Variablennamen entsprechend angepasst. Die Überraschung folgte prompt. Das Trendfenster für den Durchfluss zeigt nach wie vor die alten Werte korrekt an. Die beiden Trendfenster für die Niveaus, zeigen keine alten Werte mehr an?? Hat jemand eine Erklärung dafür?? Zum besseren Verständnis anbei noch einige Screenshots. Im Bild "Pic01" sieht man die Variablendefinition der Variablen (Tagmanagement) des ursprünglichen Projektes. Im Bild "Pic02" sehen sie die Archivkonfiguration der betroffnenen Variablen (TagLogging) des ursprünglichen Projektes. Im Bild "Pic03" sieht man die Variablendefinition der Variablen (Tagmanagement) des neuen Projektes. Im Bild "Pic04" sehen sie die Archivkonfiguration der betroffnenen Variablen (TagLogging) des neuen Projektes. MfG Bernhard Maier DateianhangPics.zip (167 Downloads) |
Folgen Sie uns auf