(0)| 10/13/2023 7:15 AM | |
|
Posts: 2 Rating:
|
Bonjour nous avons eu des arrêts du variateur GM150 par défaut sur F30003 (sous-tension du lien CC). Moteur 4 200 kW, 4 160 V ; transformateur 6000KVA, 2*2200v le variateur fonctionne comme un ventilateur Nous avons vérifié la tension d'alimentation, nous n'avons rien trouvé (tension normale). Contrôle min/max VDC activé. P1240 = 3 ; P1245= 85% Temps de montée du générateur de rampe P1120=400 Temps de descente du générateur de rampe P1121=480 quelles sont les causes probables ? quel module de puissance peut générer ce type de défaut ? peut-on changer le paramètre P6633 ? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Last edited by: Jen_Moderator at: 10/13/2023 09:21:29New subject after splitting |
|
| 10/13/2023 9:23 AM | |
|
Posts: 8171 Rating:
|
Closed cause question posted twice. The second thread with the subject GM150: F30003 under voltage Dc link is published within the conference SINAMICS general. Jen_Moderator |
Follow us on