(0)| 7/16/2025 8:52 AM | |
|
Joined: 4/14/2025 Last visit: 8/27/2025 Posts: 5 Rating:
|
Sto riscontrando un problema nel trasferimento della configurazione hardware e software da TIA Portal v20 verso il mio dispositivo SCALANCE XB216 (codice 6GK5 216-0BA00-2AB2, firmware v4.4). Nonostante il dispositivo venga correttamente rilevato e la CPU Siemens sia stata messa in modalità STOP, il caricamento della configurazione non va a buon fine e la comunicazione si interrompe per timeout.
Configurazione e rete: - Indirizzo IP statico assegnato al dispositivo, senza conflitti di rete. - Il dispositivo SCALANCE è correttamente visibile nella topologia e negli accessi online di TIA Portal. - Utilizzo l'interfaccia PROFINET per la comunicazione. - Ho eseguito il file .reg per disabilitare TLS 1.3 e abilitare TLS 1.2 sul PC, come suggerito da diversi utenti nei forum per problemi simili (vedi contenuto del file .reg più avanti). - Lo switch è configurato come IO Device
Procedura consigliata trovata sul forum da eseguire dopo aver lanciato il file .reg e aver riavviato il Pc:
Durante la fase di caricamento in TIA Portal, quando appare la schermata per l’immissione delle informazioni per il trasferimento, NON cliccare subito su “Load” (carica). Invece, cliccare su “Refresh” per rilanciare la temporizzazione del processo. Dopodiché è possibile procedere con il caricamento, evitando così il timeout che si è verificato anche in tracciamenti Wireshark di altri utenti.
Contenuto del file .reg usato per modificare i protocolli TLS di Windows 11 23H2:
Windows Registry Editor Version 5.00
; Abilita TLS 1.2 (sia Client che Server) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Client] "Enabled"=dword:00000001 "DisabledByDefault"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Server] "Enabled"=dword:00000001 "DisabledByDefault"=dword:00000000
; Disabilita TLS 1.3 (sia Client che Server) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.3]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.3\Client] "Enabled"=dword:00000000 "DisabledByDefault"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.3\Server] "Enabled"=dword:00000000 "DisabledByDefault"=dword:00000001
Richiesta: Chiedo supporto per capire cosa potrebbe ancora impedire il trasferimento corretto da TIA Portal al dispositivo. Sono disponibili ulteriori configurazioni o protocolli da abilitare? Ci sono incompatibilità note con la versione firmware 4.4 o con TIA Portal v20?
Ringrazio anticipatamente per ogni consiglio e assistenza. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Last edited by: Moderator_Lan at: 07/16/2025 09:32:43New subject after splitting |
|
Follow us on