6/12/2008 8:15 AM | |
Joined: 3/29/2007 Last visit: 1/31/2022 Posts: 14 Rating:
|
Estimado, Para la especificación la denominación del TAG, generalmente en nuestra región (Sudamérica) se utilizan los estándares expresados en ISA (Instrument Society America). Para citar un ejemplo la recomendación ANSI/ISA-5.1-1984 (R1992) es un estándar que permite establecer códigos de identificación y símbolos para instrumental. Por ejemplo si se quiere asignar TAG por separado para el caso que usted plantea, el sensor se denominaría con el código FE-101, donde la primer letra define la variable (F=Flow rate), y la segunda letra (E=Primary element), los números subsiguientes indican el numero del LOOP de medición. Para el caso del transmisor sería FIT-101 (si el transmisor MAG 5000 posee indicación local) o FT-101 (si el transmisor MAG 5000 es sin indicación local). A esta identificación como mencionaba el colega se le puede asignar sufijos y prefijos para extender la información del TAG. Le envío un ejemplo para que pueda corroborar lo que menciono. Por favor los ejemplo mencionado son de acuerdo a los estándares utilizados en nuestra región, por favor para su aplicación refiérase a los estándares utilizado en su país. AttachmentExtracto.pdf (667 Downloads) |
Follow us on