1/5/2022 12:19 AM | |
Joined: 1/4/2022 Last visit: 1/5/2022 Posts: 1 Rating: (0) |
Az RDS110 wifi smart termosztát szerelése, telepítése gyorsan sikerült. A belő wlan-on látszott a működő eszköz, de a távoli elérés a sikeres regisztráció után sem dolgozott. A gyárilag ajánlott androidos app szépen települt, a termosztát távoli regisztrációja sikeres volt, de hosszúidő után sem volt távolról elérhető. Gyanitottam, hogy az eszköz dhcp módja miatt nem megy. A termosztát érintő képernyős felületen átkapcsoltam a fix manual IP cimre és onnantól kezdve nem tud csatlakozni a wlan- ok egyikére sem. A termosztát hardvere működik, de nem elérhető sem a LAN sem a távoli, házon kívüli állapotban. Minden próbát bevetve sem tudtam a hálózatra csatlakoztatni.
AttachmentRDS110.zip (554 Downloads) |
Follow us on